iglidur® M250, cojinete de clip, MCM, mm

Terminal pasante del eje cilíndrico para chapa

iglidur® M250, cojinete de clip, MCM, mm
iglidur® M250, cojinete de clip, MCM, mm drawing
1 de 2
iglidur® M250, cojinete de clip, MCM, mm
iglidur® M250, cojinete de clip, MCM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: MCM-08-02
  • Material: iglidur® M250
  • Forma: Cojinetes de clip a presión para chapa
  • Dimensiones:
    • d1 8 mm
    • d2 9.6 mm
    • b3 2 mm
  • Más iglidur® M250 artículos
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
Los cojinetes de clip iglidur® están diseñados específicamente para el paso de ejes cilíndricos a través de chapas metálicas. Por este motivo, los cojinetes tienen bridas situadas en ambos extremos. Los cojinetes quedan fijados por ambos lados de la lámina de chapa tras el montaje.
Los cojinetes de clip iglidur® están diseñados específicamente para el paso de ejes cilíndricos a través de chapas metálicas. Por este motivo, los cojinetes tienen bridas situadas en ambos extremos. Una vez montados, los cojinetes quedan fijados de forma segura por ambos lados de la chapa.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos