Cojinete de fricción con valona, iglidur® G1, mm

El nuevo estándar libre de lubricación con el doble de rendimiento

Cojinete de fricción con valona, iglidur® G1, mm drawing
Cojinete de fricción con valona, iglidur® G1, mm
1 de 2
Cojinete de fricción con valona, iglidur® G1, mm drawing
Cojinete de fricción con valona, iglidur® G1, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: G1FM-0608-04
  • Material: iglidur® G1
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • El doble de vida útil con cargas altas
  • Hasta 4 veces menos desgaste con cargas reducidas
  • Temperatura de funcionamiento a largo plazo de hasta +180 °C
  • Montaje a presión, soporta hasta +120 ºC (iglidur® G hasta +80 ºC)
  • Absorción de humedad reducida un 50 %

iglidur® G1 | El nuevo estándar sin lubricación

Con iglidur® G1, ofrecemos un material versátil y resistente al desgaste para una amplia gama de aplicaciones. Se recomiendan aplicaciones con cargas medias a altas y velocidades medias. Incluso a temperaturas elevadas de hasta 180 °C, iglidur® G1 se mantiene dimensionalmente estable y resistente al desgaste, y ofrece una muy baja absorción de humedad. Todas estas características hacen que iglidur® G1 sea adecuado para una amplia gama de aplicaciones y, por lo tanto, representa un todoterreno con un excelente rendimiento.

Áreas de aplicación típicas

  • Automoción
  • Ingeniería mecánica
  • Mobiliario y diseño industrial
  • Deporte, fitness y rehabilitación

¿Cuándo utilizarlo?

  • Si se necesita un material polivalente económico
  • Para velocidades superficiales bajas y medias
  • Si el material debe ser adecuado para diferentes ejes
  • Para aplicaciones con movimientos pivotantes y de rotación

¿Cuándo no utilizarlo?

  • Si se requiere un reprocesado mecánico
  • En caso de que se necesite la máxima resistencia al desgaste
  • Si se precisa una resistencia química universal
  • Con temperaturas continuamente superiores a 180 °C
  • Para uso bajo el agua
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?