Rodillo de guiado xirodur® B180, doble valona, bolas de vidrio

BB-608FF-B180-10-GL-CC product image
igus-icon-lupe
BB-608FF-B180-10-GL-CC technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-608FF-B180-10-GL-CC product image
BB-608FF-B180-10-GL-CC technical drawing
  • Ø interior: 8 mm
  • Apto para correas planas
  • Libres de corrosión y lubricación
  • Temperatura de funcionamiento: de -40 °C a +80 °C
  • Material del anillo: xirodur® B180
  • Material de la jaula: Poliamida (PA)
  • Material de la bola: vidrio


También disponible con bolas de acero inoxidable

igus-icon-lieferzeit-dotBB-608FF-B180-10-GL-CC
7
8

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos