Rodamiento de bolas xiros®, xirodur® B180, versátil, para contacto con alimentos

BB-623-B180-50-ES product image
igus-icon-lupe
BB-623-B180-50-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-623-B180-50-ES product image
BB-623-B180-50-ES technical drawing
  • Apto para el contacto con alimentos conforme con la UE y la FDA
  • Temperatura de funcionamiento: de -40 °C a +80 °C
  • Material del anillo: xirodur® B180
  • Material de la jaula: PE (polietileno)
  • Material de la bola: acero inoxidable
igus-icon-lieferzeit-dotBB-623-B180-50-ES
10
4
3
623

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos