Rodamiento de bolas xiros®, xirodur® B180, tamaño en pulgadas, bolas de acero inoxidable

BB-I-0620-06-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
  • Temperatura de funcionamiento: de -40 °C a +80 °C
  • Material del anillo: xirodur® B180
  • Material de la jaula: Poliamida (PA)
  • Material de la bola: acero inoxidable


También disponible con bolas de cristal

igus-icon-lieferzeit-dotBB-I-0620-06-B180-10-ES
15.9 (0.625 in)
5 (0.1961 in)
4.8 (0.1875 in)
620

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos