Rueda xirodur® B180, tamaño grande, bolas de acero inoxidable

BB-6004SW100-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6004SW100-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-6004SW100-B180-10-ES product image
BB-6004SW100-B180-10-ES technical drawing
  • Ø interior: 20 mm, Ø exterior: 100 mm
  • Producto de una sola pieza, más económico que otras alternativas compuestas por varias piezas
  • Libres de corrosión y lubricación
  • Temperatura de funcionamiento: de -40 °C a +80 °C
  • Material del anillo: xirodur® B180
  • Material de la jaula: Poliamida (PA)
  • Material de la bola: acero inoxidable


También disponible con bolas de vidrio 

igus-icon-lieferzeit-dotBB-6004SW100-B180-10-ES
12
20

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos