Rodamiento con tapa plástica xirodur® B180, intercambiable 1:1, bolas de acero inoxidable

BB-6204EC44.5-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6204EC44.5-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-6204EC44.5-B180-10-ES product image
BB-6204EC44.5-B180-10-ES technical drawing
  • Ø interior: 20 mm
  • Apto para todos los rodillos transportadores de 50x2,8 mm
  • Libres de corrosión y lubricación
  • Temperatura de funcionamiento: de -40 °C a +80 °C
  • Material del anillo: xirodur® B180
  • Material de la jaula: Poliamida (PA)
  • Material de la bola: acero inoxidable


También disponible con bolas de cristal

igus-icon-lieferzeit-dotBB-6204EC44.5-B180-10-ES
35.8
20