Rodamiento de bolas xiros®, xirodur® B180, doble hilera, bolas de acero inoxidable

BB-6000-B180-10-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-6000-B180-10-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-6000-B180-10-ES-D product image
BB-6000-B180-10-ES-D technical drawing
  • Dos veces más capacidad de carga que las versiones DIN de una hilera
  • Temperatura de funcionamiento: de -40 °C a +80 °C
  • Material del anillo: xirodur® B180
  • Material de la jaula: Poliamida (PA)
  • Material de la bola: acero inoxidable


También disponible con bolas de cristal

igus-icon-lieferzeit-dotBB-6000-B180-10-ES-D
26
14
10
6000

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos