Rodamiento de bolas xiros®, xirodur® B180, cubierta en un lado, bolas de acero inoxidable

BB-623-B180-10-ES-C product image
igus-icon-lupe
BB-623-B180-10-ES-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-623-B180-10-ES-C product image
BB-623-B180-10-ES-C technical drawing
  • Protección contra la suciedad gruesa
  • Temperatura de funcionamiento: de -40 °C a +80 °C
  • Material del anillo: xirodur® B180
  • Material de la jaula: Poliamida (PA)
  • Material de la bola: acero inoxidable


También disponible con bolas de cristal

igus-icon-lieferzeit-dotBB-623-B180-10-ES-C
10
4
3
623

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos