igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Ø interior: 8 mm
- Apto para correas planas
- Libres de corrosión y lubricación
- Temperatura de funcionamiento: de -40 °C a +80 °C
- Material del anillo: xirodur® B180
- Material de la jaula: Poliamida (PA)
- Material de la bola: acero inoxidable
igus-icon-lieferzeitBB-608FF-B180-10-ES-CC
7
8