- Excelente resistencia a la temperatura y a los productos químicos
- Bajo peso
- Temperatura de aplicación: de -100 °C a +150 °C
- Material de los anillos: xirodur® A500
- Material de la jaula: PEEK
- Material de las bolas: PAI
Cambiar idioma :
Tolerancias y sistema de medición:
Las tolerancias de los diámetros interior y exterior dependen del tamaño del rodamiento. Normalmente, se sitúan en torno a ± 0,05 mm con respecto a la dimensión nominal. Los anillos de los rodamientos suelen fabricarse mediante moldeo por inyección y presentan una cierta ovalidad. Por este motivo, el calibre se utiliza para medir un ángulo de 90° en relación al punto de inyección (si existe) en toda la anchura del rodamiento. Las dimensiones y tolerancias están diseñadas para un sencillo ajuste a presión manual cuando se utiliza un montaje H7, así como un eje h6. Para evitar el desplazamiento axial, se recomienda el uso de una fijación axial adicional mediante un anillo de seguridad (eje) y un anillo elástico (alojamiento).

Recomendaciones para el montaje:

1. Alojamiento (tolerancia H7)
2. Parte frontal (bolas visibles)
3. Parte trasera (jaula visible)
4. Presione el rodamiento en el alojamiento con la parte frontal orientada hacia adentro
5. Introduzca un eje (tolerancia h6) con chaflán
6. Es necesario considerar un dispositivo de seguridad axial

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h