igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
⇑ Mejora tecnológica
- Ahorro de peso de hasta un 48%
- Inercia hasta un 42% más baja
- Baja fricción
- El sistema listo para instalar elimina la costosa producción interna
Como un sistema completamente ensamblado formado por un tubo de aluminio, carbono o PVC, los rodamientos de bolas demuestran su valía como rodillos de guiado para el film plástico o etiquetas y también para el transporte de mercancías. Al utilizar polímeros de alto rendimiento resistentes al desgaste y tubos de poco grosor, se consigue un ahorro de hasta un 48% del peso comparado con otras soluciones metálicas. Su inercia es un 42% menor, por lo que se reduce considerablemente la energía necesaria para la aceleración. Los rodillos alcanzan la velocidad de transporte con mayor rapidez.
- Baja fricción
- Diseño completamente en negro
- El sistema listo para instalar ahorra costes de producción interna
Consultas
Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Claudio Salazar Klare+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico
Consultas y envíos
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h
igus-icon-arrow-up