Arandela de plástico, xirodur® B180, bolas de cristal

BB-626TW-B180-GL product image
igus-icon-lupe
<p>Slim Line version</p>
igus-icon-lupe
BB-626TW-B180-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
BB-626TW-B180-GL product image
<p>Slim Line version</p>
BB-626TW-B180-GL technical drawing

  • Para Ø de eje: 6, 8, 10, 20, 60 mm
  • Buena resistencia química y al agua de mar
  • También disponible en formato estrecho (referencia terminada en -SL)
  • Temperatura de funcionamiento: desde -40 °C hasta +80 °C
  • Material del anillo: xirodur® B180
  • Material de la bola: vidrio
  • También disponible con bolas de acero inoxidable
igus-icon-lieferzeit-dotBB-626TW-B180-GL
18.8
626

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos