Plato giratorio xirodur® B180, alta capacidad de carga, bolas de cristal

BB-RT-01-60-GL product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-60-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-RT-01-60-GL product image
BB-RT-01-60-GL technical drawing

  • Gamas con Ø interior de 60 o 100 mm
  • Buena resistencia química y al agua de mar
  • Temperatura de funcionamiento: desde -40 °C hasta +80 °C
  • Material de los anillos y de la jaula: xirodur® B180
  • Material de la bola: vidrio
  • También disponible con bolas de acero inoxidable
igus-icon-lieferzeit-dotBB-RT-01-60-GL
100
60