Plato giratorio xirodur® B180, con dentado exterior, bolas de acero inoxidable

BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES product image
BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES technical drawing

  • Gama con Ø interior de 60 mm
  • Perfil dentado: HTD5
  • Buena resistencia a los productos químicos y al agua de mar
  • Apto para el contacto con alimentos
  • Temperatura de funcionamiento: desde -40 °C hasta +80 °C
  • Material del aro y de la jaula: xirodur® B180
  • Material de la bola: acero inoxidable


Otros tamaños y perfiles de dentado disponibles

igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES
100
60

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos