Rodamientos axiales de bolas xiros®, una hilera, xirodur® B180, bolas de cristal

BB-51104-B180-GL product image
igus-icon-lupe
BB-51104-B180-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-51104-B180-GL product image
BB-51104-B180-GL technical drawing

  • Para Ø de eje: 10, 20 mm
  • Buena resistencia química y al agua de mar
  • Temperatura de funcionamiento: desde -40 °C hasta +80 °C
  • Material del anillo: xirodur® B180
  • Material de la bola: vidrio
  • También disponible con bolas de acero inoxidable
igus-icon-lieferzeit-dotBB-51104-B180-GL
34.5
51104

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos