Cable de fibra óptica (FOC) TPE| CFLG.G, conector conversor ST-LC

Modelo descatalogado
LWL9040032 product image
igus-icon-lupe
  • Cable de fibra de vidrio para las aplicaciones más exigentes
  • Revestimiento exterior de TPE
  • Libre de halógenos
  • Sin siliconas
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistencia a aceites (conforme a DIN EN 60811-404) y bioaceites (conforme a VDMA 24568 con testaje DEA en contacto con Plantocut 8 S-MB)
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de PVC
  • Hasta 4 años de garantía
igus-icon-lieferzeitLWL9040032
6x50/125
Conector ST/conector ST incl. conversión a LC ambos lados
10
igus-icon-info

Este producto está descatalogado.