Cable de bus en TPE | FireWire, Conector A: Molex macho A con clip; Conector B: Molex hembra B sin clip

Modelo descatalogado
MAT9048622 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Retardante de llama
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9048622
2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
Firewire
recto en ambos lados
igus-icon-info

Este producto está descatalogado.

InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 10 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Claudio Salazar Klare
Claudio Salazar Klare

igus-icon-phone+56 - 22 710 58 25

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h