Cables confeccionados CAT5e, PUR, resistentes a la torsión, Conector A: Yamaichi RJ45 con una carcasa M23 Hummel; Conector B: Yamaichi RJ45 con una carcasa M23 Hummel, recto

Modelo descatalogado
CAT9440140 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicaciones de torsión
  • Revestimiento exterior en PUR
  • Apantallado
  • Resistente al aceite y al refrigerante
  • Retardante de llama
  • Resistente a cortes
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitCAT9440140
4x(2x0,15)C
igus-icon-info

Este producto está descatalogado.

InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos