Cable confeccionado CAT5e, iguPUR, conector A: Harting M12 codificación x, conector B: M12 codificación x, 15 x d

CAT9221014 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones flexibles
  • Revestimiento exterior: iguPUR
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Retardante de llama
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeitCAT9221014
(4x(2x0,14))C