Cables Profinet confeccionados, PUR, Conector A: M12 recto, 4 pines, con codificación d; Conector B: M12 recto, 4 pines, con codificación d, 5 m

BUS9041171 product image
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
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de halógenos
  • Clase chainflex®: 4.3.3.1
igus-icon-lieferzeitBUS9041171
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.