Cables Profinet confeccionados, PVC, Conector A: M12 recto, 4 pines, con codificación D; Conector B: extremo abierto, 3 m

BUS9041072 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-4-1
  • Retardante de llama
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 4.3.2.1
igus-icon-lieferzeitBUS9041072
(4x0,38)C