Cable de bus | USB 3.0, PVC, Conector A: USB 3.0 tipo A, extremo abierto, longitud de 7 m

USB9640202 product image
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
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 4.3.2.1
igus-icon-lieferzeitUSB9640202
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
Recto en un lado / cable de extremo cortado
7
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 3 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos