igus-icon-lupe
- Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
- Revestimiento exterior: TPE
- Apantallamiento
- Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
- Retardante de llama
- Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
- Resistente a los rayos UV
- Clase chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitUSB9040060
((2xAWG28)+2xAWG20)C
USB
recto en ambos lados
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 5 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!