Modelo descatalogado
igus-icon-lupe
- Para las aplicaciones más exigentes, especialmente diseñado para radios pequeños de hasta 4 x d
- Revestimiento exterior de TPE
- Resistente a refrigerantes
- Resistente a la hidrólisis y a los microbios
- Libre de halógenos
- Sin siliconas
- Resistente a los rayos UV
- Libre de PVC
- Resistencia a aceites (conforme a DIN EN 60811-404) y bioaceites (conforme a VDMA 24568 con testaje DEA en contacto con Plantocut 8 S-MB)
- Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitMAT90410309
3 polos
BW, M8
SG, M8
2
CF98.INI-P3-M8-BW/M8-SG-2
igus-icon-info
Este producto está descatalogado.
igus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.