chainflex® cable de conexión angulado M8 x 1, CF.INI CF98

Modelo descatalogado
MAT90410250 product image
igus-icon-lupe
MAT90410250 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT90410250 product image
MAT90410250 technical drawing
  • Para las aplicaciones más exigentes, especialmente diseñado para radios pequeños de hasta 4 x d
  • Revestimiento exterior de TPE
  • Resistente a refrigerantes
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Libre de halógenos
  • Sin siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de PVC
  • Resistencia a aceites (conforme a DIN EN 60811-404) y bioaceites (conforme a VDMA 24568 con testaje DEA en contacto con Plantocut 8 S-MB)
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitMAT90410250
3 polos
BW, M8
extremo abierto del cable
3
CF98.INI-P3-M8-BW-3
igus-icon-info

Este producto está descatalogado.

InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos