Cable de enlace chainflex® 360° apantallado, en ángulo M12 x 1, CF.INI CF10

MAT90424085 product image
igus-icon-lupe
  • Para las aplicaciones más exigentes
  • Revestimiento exterior de TPE
  • Apantallamiento global
  • Resistente a refrigerantes
  • Flexible con bajas temperaturas
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Libre de halógenos
  • Sin siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de PVC
  • Resistencia a aceites (conforme a DIN EN 60811-404) y bioaceites (conforme a VDMA 24568 con testaje DEA en contacto con Plantocut 8 S-MB)
  • CFRIP®
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitMAT90424085
5 polos (4 polos + PE)
BW, M12
SG, M12
2
CF10.INI-P5-C-M12-BW/M12-SG-2
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.