Si utiliza impresoras 3D de Asiga o Genera, el perfil de material para procesar iglidur® i6000 está almacenado directamente en las bases de datos de materiales correspondientes. Puede encontrar el perfil de material para procesar en impresoras 3D Formlabs en la pestaña 'Descargas' de esta página.
Resina de impresión 3D apta para alimentos para piezas de desgaste sin PTFE: iglidur® i6000
La nueva resina tribológica iglidur i6000 ha sido desarrollada especialmente para el contacto con alimentos. Para componentes resistentes al desgaste en blanco o azul con un acabado superficial elevado (rugosidad Ra = 0,8 µm; Rz = 4,2 µm). La resina consigue estos bajos valores de rugosidad directamente de la impresora, sin necesidad de un posprocesamiento que requiera mucho tiempo. Esto da como resultado menos residuos en la superficie y una limpieza más fácil de los artículos.
Ideal para una amplia gama de aplicaciones en las industrias alimentaria, de envasado y farmacéutica, así como en la automatización de laboratorios.
Instrucciones de procesamiento: dado que debe evitarse el contacto de la piel con la resina líquida, el equipo de protección individual es absolutamente necesario durante el procesamiento. Para un mejor procesamiento, la botella con la resina debe agitarse bien antes de usarla.
¿Cuándo utilizarlo?
- Cuando se requiere una resina apta para alimentos
- Si se necesita un material sin PTFE
- Cuando los bajos índices de desgaste son relevantes
¿Cuándo no utilizarlo?
- Para la fabricación de engranajes (→ iglidur i4000)
- Para artículos de filigrana que no necesitan ser aptos para el contacto con alimentos (→ iglidur i2000 o iglidur i3000»)
- Para componentes dúctiles
Tenga en cuenta las instrucciones de procesado completas de la resina iglidur i6000 en la pestaña "Descargas".