- Desarrollada especialmente para aplicaciones de engranajes
- Alta ductilidad con un 36 % de elongación
- Para uso en impresoras DLP y LCD
Perfil de material para diferentes impresoras 3D, p.ej. Asiga y Formlabs, disponible para descarga
Perfil de material para diferentes impresoras 3D, p.ej. Asiga y Formlabs, disponible para descarga
Si utiliza impresoras 3D de Asiga o Genera, el perfil de material para procesar iglidur® i4000 está almacenado directamente en las bases de datos de materiales correspondientes. Puede encontrar el perfil de material para el procesamiento en impresoras 3D Formlabs Form 4 en la pestaña "Descargas" de esta página.
Resina de impresión 3D DLP para engranajes: iglidur® i4000
La resina tribológica iglidur i4000 ha sido desarrollada especialmente para aplicaciones de engranajes. El material es compatible con componentes de alta precisión (módulo de diente hasta m = 0,2) y, por tanto, es ideal para una amplia gama de aplicaciones de engranajes a temperatura ambiente. Durante el desarrollo se prestó especial atención a las características mecánicas relevantes para los engranajes, y el material se diseñó en consecuencia.
Como resultado, iglidur i4000 ofrece una vida útil en aplicaciones de engranajes que es al menos 3,5 veces mayor que la de las resinas de impresión 3D convencionales. Las especificaciones mecánicas son en gran medida isotrópicas debido al proceso de fotopolimerización.
Instrucciones de procesamiento: dado que debe evitarse el contacto de la piel con la resina líquida, es absolutamente necesario el uso de equipo de protección personal durante el procesamiento. Para un mejor procesamiento, la botella con la resina debe agitarse bien antes de su uso.
Por cierto: En nuestro servicio de impresión 3D, igus procesa su propia resina iglidur i4000 en el clásico proceso DLP con una alta resolución que permite fabricar componentes de precisión. La longitud de onda UV de 385 nm también puede reducir el curado excesivo y garantizar una forma más precisa.
Más información sobre nuestro servicio de impresión 3D
¿Cuándo utilizarlo?
¿Cuándo no utilizarlo?
Observe las instrucciones completas de procesamiento de la resina iglidur i4000 en la pestaña "Descargas".

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h