Bola transportadora xiros® libre de metales

BB-515-B180-POM-GL product image
igus-icon-lupe
BB-515-B180-POM-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-515-B180-POM-GL product image
BB-515-B180-POM-GL technical drawing
  • Diámetro de la bola: 15, 22 mm
  • Funcionamiento muy suave
  • Material de la carcasa: xirodur® B180
  • Material de la bola: POM + vidrio (en la carcasa)


ℹ️: La tolerancia en altura de todos los tamaños es de ± 0,2 mm.

igus-icon-lieferzeitBB-515-B180-POM-GL
24
80
15

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos