- Tamaño: NEMA 34 / tamaño de brida 86 mm
- Clase de protección: IP40
- Par de retención: 5,90 Nm
- Corriente nominal: 6,36 A
- Conexión del motor: Cables trenzados con conector JST
Cambiar idioma :
El motor paso a paso más grande de la gama de productos destaca por su alto par en el rango de velocidad baja. También ofrecen un funcionamiento preciso y sencillo, y son robustos y económicos. Entre otras aplicaciones, se utiliza en equipos de automatización como el ajuste de máquinas CNC y robots. El motor dispone de un conector JST que sobresale 300 mm de la parte trasera de la carcasa. una alternativa más económica que un conector métrico. Los motores con husillo pueden instalarse y también adquirirse como componentes individuales. En el caso de un conjunto, los husillos también se pegan al motor con Loctite 648, cuyo endurecimiento tarda 24 horas. Además, todos los motores equipados con husillo se reajustan en una máquina enderezadora para garantizar una buena calidad.
▲ Tech up:
Potente motor de husillo con conexión atornillada directa
▼ Reducción de costes:
Cuatro nuevos modelos de motor
■ testado en el laboratorio de igus®:
Hasta tres veces más par en comparación con NEMA 23
● ventaja ecológica:
Sin lubricación ni mantenimiento con hasta 20.000 horas de funcionamiento