- Tamaño de instalación: NEMA23/brida de 56 mm
- Clase de protección: IP40
- Par de mantenimiento: 1,30 Nm
- Corriente nominal: 2,80 A
- Conexión del motor: Cables trenzados con conector JST
Cambiar idioma :
El motor paso a paso con el tamaño más conocido
Este motor paso a paso destaca por su par elevado y tamaño compacto, y resulta idóneo para una amplia gama de aplicaciones de carga media. Funciona con precisión y es robusto, económico y fácil de controlar. Entre otras aplicaciones, se utiliza en equipos autónomos de bajo coste, así como en máquinas de automatización y ajuste de formato. El encoder también está equipado con un conector JST. Sin embargo, este no dispone de cable. El cable del sistema de control del motor se conecta directamente al encoder.Los motores con husillo pueden instalarse y también adquirirse como componentes individuales. En el caso de un conjunto, los husillos también se pegan al motor con Loctite 648, cuyo endurecimiento tarda 24 horas. Además, todos los motores equipados con husillo se reajustan en una máquina enderezadora para garantizar una buena calidad.