- Tamaño: NEMA 11 / brida de 28 mm
- Clase de protección: IP40
- Par de retención: 0,06 Nm
- Corriente nominal 0,67 A
- Conexión del motor: Cables trenzados con conector JST, encoder con conector JST
Cambiar idioma :
Ligero y muy potente
Este motor tiene un tamaño muy compacto y mantiene un par constante incluso a velocidades elevadas. Por lo tanto, puede mover cargas pesadas cuando está equipado con un husillo con el paso adecuado. Las aplicaciones típicas son la tecnología médica, la automatización de laboratorios y la automatización industrial. El encoder también está equipado con un conector JST, pero no dispone de cable. El cable del sistema de control del motor se conecta directamente al encoder.Los motores con husillo pueden instalarse y también adquirirse como componentes individuales. En el caso de un conjunto, los husillos también se pegan al motor con Loctite 648, cuyo endurecimiento tarda 24 horas. Además, todos los motores equipados con husillo se reajustan en una máquina enderezadora para garantizar una buena calidad.