- Tamaño: NEMA 8 / brida de 20 mm
- Clase de protección: IP40
- Par de mantenimiento: 0,018 Nm
- Corriente nominal: 0,6 A
- Conexión del motor: Cables trenzados con conector JST, encoder con conector JST
Cambiar idioma :
Motores de husillo en tamaño de instalación NEMA 8 para espacio para el montaje
que destaca por su tamaño muy reducido El par de apriete se mantiene constante incluso a altas velocidades. Equipado con el paso de husillo adecuado, permite el movimiento de cargas pesadas. Se emplea con frecuencia en la tecnología médica, la automatización de laboratorios y la automatización industrial. El motor dispone de un conector JST que sobresale 300 mm de la parte trasera de la carcasa. El encoder también está equipado con un conector JST. Sin embargo, este no dispone de cable. El cable del sistema de control del motor se conecta directamente al encoder.
![]()
Mejora tecnológica:
Reducción de costes:
Testado en el laboratorio de igus®:
Ventaja ecológica: