igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
- Revestimiento exterior: TPE
- Apantallamiento
- Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
- Retardante de llama
- Libre de siliconas
- Resistente a la radiación ultravioleta UV: Alto
- Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
- CFRIP®
- Clase chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9961554
igus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.