Cable de servo readycable® conforme al estándar SEW 1333 1221, cable sensor, TPE 6,8 x d

MAT9951473 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para las aplicaciones más exigentes
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Apantallamiento
  • Libre de PVC
  • Clase chainflex®: 7.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9951473
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos