readycable® measuring system cable, suitable for Harmonic Drive, AFC2-H-12M23-A-xxx-02, basic cable TPE 6.8xd

MAT9942704 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Libre de PVC
  • CFRIP®
  • Clase chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9942704

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos