readycable® cable resolver compatible con Jetter nº de cable 523, cable base, TPE 6,8 x d

MAT9941809 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure-extruded, halogen-free TPE mixture<br />2. Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires.<br />3. Inner Jacket: pressure extruded gusset-filling TPE mixture<br />4. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture<br />5. Conductor: fine stranded wire conductor made of bare copper wires that are particularly resistant to bending<br />6. Strain relief: high tensile strength centre element
igus-icon-lupe
MAT9941809 product image
igus-icon-lupe
1 de 3
MAT9941809 product image
1. Outer jacket: pressure-extruded, halogen-free TPE mixture<br />2. Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires.<br />3. Inner Jacket: pressure extruded gusset-filling TPE mixture<br />4. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture<br />5. Conductor: fine stranded wire conductor made of bare copper wires that are particularly resistant to bending<br />6. Strain relief: high tensile strength centre element
MAT9941809 product image
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Libre de PVC
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9941809
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos