readycable® cable adaptador compatible con Heidenhain 298 399-xx, cable de conexión PUR 10 x d

MAT9941001 product image
igus-icon-lupe
MAT9941001 product image
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9941001 product image
MAT9941001 product image
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Retardante de llama
  • Offshore
  • Resistente a los refrigerantes
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Apantallamiento
  • Resistente a las muescas
  • Libre de PVC
  • Clase chainflex®: 4.2.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9941001