readycable® bus cable suitable for Schunk KA GGN08D04-12D04-ET, basic cable, TPE 7.5xd

MAT9923803 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Libre de PVC
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de halógenos
  • Clase chainflex®: 7.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9923803