readycable® servocable compatible con Elau E-MO-067, cable base PUR 10 x d

MAT9850701 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Retardante de llama
  • Offshore
  • Resistente a los refrigerantes
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a las muescas
  • Apantallamiento
  • Libre de PVC
  • Clase chainflex®: 4.2.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9850701
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.