Cable de señal readycable® conforme con el estándar de Siemens 6FX8002-2DC40, cable de acoplamiento, PUR 7.5 x d

MAT9841567 product image
igus-icon-lupe
MAT9841567 product image
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9841567 product image
MAT9841567 product image
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Retardante de llama
  • Offshore
  • Resistente a los refrigerantes
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Apantallamiento
  • Resistente a las muescas
  • Libre de PVC
  • CFRIP®
  • Clase chainflex®: 6.5.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9841567
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos