igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
- Para aplicaciones muy exigentes
- Revestimiento exterior en PUR
- Apantallamiento global
- Resistente al aceite (según DIN EN 50363-10-2)
- Resistente a cortes
- Resistente a la hidrólisis y a los microbios
- Retardante de llama
- Libre de halógenos
- Sin siliconas
- Libre de PVC
- Resistente a los rayos UV
- Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitMAT9840609
igus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.