readycable® cable de señal compatible con Kollmorgen / Danaher Motion 87655 (25 m), cable base, PUR 10 x d

MAT9840605 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicaciones muy exigentes
  • Revestimiento exterior en PUR
  • Apantallamiento global
  • Resistente al aceite (según DIN EN 50363-10-2)
  • Resistente a cortes
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de halógenos
  • Sin siliconas
  • Libre de PVC
  • Resistente a los rayos UV
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitMAT9840605
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos