readycable® cable de bus compatible con Festo FBA-CO-SUB-9-M12, cable base PUR 12,5 x d

MAT9832312 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Apantallamiento
  • Resistente a los refrigerantes
  • Resistente a las muescas
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Retardante de llama
  • Libre de PVC
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de halógenos
  • Clase chainflex®: 4.3.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9832312
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos