igus-icon-lupe
- Requerimientos: Para aplicaciones muy exigentes
- Revestimiento exterior: PVC
- Apantallamiento
- Retardante de llama
- Libre de siliconas
- Resistente a la radiación ultravioleta UV: Medio
- Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-4-1
- CFRIP®
- Clase chainflex®: 5.5.2.1
igus-icon-lieferzeitMAT9761523
igus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.