Cable de potencia readycable® compatible con el estándar de Fanuc LX660-8077-T293, cable base PVC 7,5 x d

MAT9760912 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones muy exigentes
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Apantallamiento
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistente a la radiación ultravioleta UV: Medio
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-4-1
  • CFRIP®
  • Clase chainflex®: 5.5.2.1
igus-icon-lieferzeitMAT9760912
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos