Cable de señal readycable® conforme con el estándar de Siemens 6FX_002-2DC34, cable de acoplamiento PVC 10 x d

MAT9741509 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Overall shield: Extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Banding: plastic foil 4. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture 5. Conductor: fine-stranded special conductor in highly flexible design made of tinned copper wires. 6. Strain relief: high tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9741509 product image
1. Outer jacket: pressure extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Overall shield: Extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Banding: plastic foil 4. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture 5. Conductor: fine-stranded special conductor in highly flexible design made of tinned copper wires. 6. Strain relief: high tensile strength centre element
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-4-1
  • Libre de siliconas
  • Retardante de llama
  • Clase chainflex®: 4.2.2.1
igus-icon-lieferzeitMAT9741509
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos