readycable® cable de control compatible con Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1, cable base PVC 7,5 x d

MAT9712102 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded PVC mixture 2. Flexible braiding made of tinned copper wires 3. Pressure-extruded, gusset-filling PVC mixture 4. Mechanically high-quality TPE mixture 5. Fine-wire stranded made of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9712102 product image
1. Pressure extruded PVC mixture 2. Flexible braiding made of tinned copper wires 3. Pressure-extruded, gusset-filling PVC mixture 4. Mechanically high-quality TPE mixture 5. Fine-wire stranded made of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Apantallamiento
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistencia al aceite: Sin resistencia al aceite
  • CFRIP®
  • Clase chainflex®: 4.4.1.1
igus-icon-lieferzeitMAT9712102
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos