readycable® cable de potencia compatible con Mitsubishi Electric MR-PWS1CBL-xxx-A2-H, cable base PVC 6,8 x d

MAT9712003 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded, gusset-filling, oil-resistant PVC mixture 2. Mechanically high-quality TPE or PVC mixture 3. Tear strip for faster stripping 4. Fine-wire strand made of bare copper wires 5. High tensile strength centre element 
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9712003 product image
1. Pressure extruded, gusset-filling, oil-resistant PVC mixture 2. Mechanically high-quality TPE or PVC mixture 3. Tear strip for faster stripping 4. Fine-wire strand made of bare copper wires 5. High tensile strength centre element 
  • Requerimientos: Para aplicaciones muy exigentes
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-4-1
  • CFRIP®
  • Clase chainflex®: 5.5.2.2
igus-icon-lieferzeitMAT9712003
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos